ZHCSR35A November 2019 – August 2020 BQ79600-Q1
PRODUCTION DATA
SPI Comm Clear 命令仅适用于桥接器件,用于清除 FIFO 并复位 SPI 模块。
它使 BQ79600-Q1 停止发送响应;它无法停止堆栈器件向 BQ79600-Q1 发送响应数据。如果主机仍然无法与器件通信,主机最终可以使用 SHUTDOWN ping,然后使用 WAKE ping 重启器件。器件在 ACTIVE 状态下仅响应 Comm Clear 命令。在以下情况下使用 SPI Comm Clear 命令:
图 7-18 SPI Comm ClearSPI Comm Clear 被严格定义为 nCS 切换至低电平,8 位 ‘0’,nCS 切换至高电平如图 7-18 所示。nCS 在发送 Comm Clear 时必须保持低电平。如果在 nCS 变为高电平之前在 MOSI 引脚上检测到其他数据,则设置 [COMCLR_ERR]位,器件将忽略格式错误的 Comm Clear。格式正确的 Comm Clear 仅触发 [COMMCLR_DET]。如果使用 Comm Clear,可以触发 DEBUG_SPI_FRAME [TR_SOF](发送本地数据时)、[RC_SOF](接收部分数据)和 [TS_WAIT](发送菊花链数据时)。