ZHCSRW1E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
错误定位模块 (ELM) 与 GPMC 一起使用。读取 NAND 闪存页面时动态生成并存储在 GPMC 寄存器中的伴随多项式被传递到 ELM。然后,主机处理器可以通过翻转 ELM 错误位置输出指向的位来纠正数据块。
从 NAND 闪存读取数据时,需要进行一定程度的纠错。对于没有内部校正功能的 NAND 模块(有时称为裸 NAND),校正过程由存储器控制器执行。ELM 还可用于支持并行 NOR 闪存或 NAND 闪存。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的错误定位模块 (ELM) 一节。