ZHCSRW1E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LFD5 | tskn(rwdsX-dV) | 输入偏斜,RWDS 转换到 D0:D7 有效 | -0.81 | 0.81 | ns |
| LFD6 | tc(clk) | CLK 周期,CLK | 10 | ns | |
| LFD7 | tw(clk) | 脉冲宽度,CLK | 4.75 | ns | |
| LFD8 | tw(csIV) | 脉冲宽度,操作之间 CS0 无效 | 10 | ns | |
| LFD9 | td(clkH-csL) | 延迟时间,CS0 有效到 CLK 上升 | -3.51 | ns | |
| LFD10 | td(clkL[LE]-csH) | 延迟时间,最后一个 CLK 下降沿到 CS0 无效 | 0.51 | ns | |
| LFD11 | td(clkX-rwdsV) | 延迟时间,CLK 转换到 RWDS 有效 | 1.51 | 3.49 | ns |
| LFD12 | td(clkX-d[0:7]V) | 延迟时间,CLK 转换到 D0:D7 有效 | 1.34 | 3.66 | ns |
图 6-68 HyperBus 时序图 - 发送器模式
图 6-69 HyperBus 时序图 - 接收器模式
图 6-70 HyperBus 时序图 - 复位有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的 HyperBus 接口 一节。