ZHCSRW0C February 2023 – November 2025 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
PCIe 接口符合 2017 年 9 月 27 日 PCI Express® 基本规范 4.0 版中规定的电气参数。
如表 6-2 4-L-PHY 串行器/解串器 REFCLK 电气特性 中的参数 VREFCLK_TERM 所述,在输入模式下使用该器件并启用内部终端时,该器件对串行器/解串器 REFCLK 施加了额外的限制。默认情况下会启用内部终端,但在应用超过限值(由 VREFCLK_TERM 定义)的基准时钟信号之前必须禁用内部终端。在源极侧应始终启用外部终端。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VREFCLK_TERM | 启用内部终端后位于基准时钟引脚上的单端电压阈值 | 400 | mV | ||
| RTERM | 内部端接 | 40 | 50 | 62.5 | Ω |
串行器/解串器 USB 接口符合 2013 年 7 月 26 日通用串行总线 3.1 规范 1.0 版本中定义的 USB3.1 超高速发送器和接收器标准化电气参数。
SGMII 接口电气特性符合 IEEE802.3 第 70 条规定的 1000BASE-KX 标准。
SGMII 2.5G/XAUI 接口电气特性符合 IEEE802.3 第 47 条。
QSGMII 接口电气特性符合 QSGMII 规范 1.2 版。
USXGMII 支持第 72-7 条和附录 69B 中的 IEEE 802.3 TX 和 RX 电气特性。它不支持 10GBase-KR 自动协商(第 73 条)和链路训练(第 72 条)。
USXGMII 不需要 IEEE 802.3 表 72-7 和 72-8,因为这些表与训练(第 72-6 条)相关,而 USXGMII 不需要该训练。
应使用 BER 扫描来设置前游标、主游标和后游标。
XFI 接口电气特性符合 INF-8077_XFP_XFI_10Gbps_1X 规范 4.5 版(2005 年 8 月 31 日)的要求。