ZHCSRW0C February 2023 – November 2025 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
如需进一步详细了解器件控制器局域网接口的特性和其他说明信息,请参阅信号说明和详细说明 中的相应小节。
器件具有多个 MCAN 模块。MCANn 是应用于 MCAN 信号名称的通用前缀,其中 n 代表特定的 MCAN 模块。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 2 | 15 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 5 | 20 | pF |
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MCAN1 | td(MCAN_TX) | 延迟时间,发送移位寄存器到 MCANn_TX 引脚(1) | 10 | ns | |
| MCAN2 | td(MCAN_RX) | 延迟时间,MCANn_RX 引脚到接收移位寄存器(1) | 10 | ns | |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的控制器局域网 (MCAN) 一节。