ZHCSRW0D February 2023 – August 2026 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
表 6-95、图 6-112、表 6-96 和图 6-113 展示了 OSPI0 的时序要求和开关特性 – Tap DDR 模式。
| 编号 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O13 | tsu(D-CLK) | 建立时间,在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之前 OSPI0/1_D[7:0] 有效 | 无环回 | (17.04 - (0.975T(1)R(2))) | ns | |
| O14 | th(CLK-D) | 保持时间,在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之后 OSPI0/1_D[7:0] 有效 | 无环回 | (–3.16 + (0.975T(1)R(2))) | ns | |
图 6-112 OSPI0/1 时序要求 - Tap DDR,无环回| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | tc(CLK) | 周期时间,OSPI0/1_CLK | 40 | ns | ||
| O2 | tw(CLKL) | 脉冲持续时间,OSPI0/1_CLK 低电平 | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O3 | tw(CLKH) | 脉冲持续时间,OSPI0/1_CLK 高电平 | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O4 | td(CSn-CLK) | 延迟时间,OSPI0/1_CSn[3:0] 有效边沿到 OSPI0/1_CLK 上升沿 | ((0.475P(1)) + ((0.975M(2)R(4)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025M(2)R(4)) + 1) | ns | |
| O5 | td(CLK-CSn) | 延迟时间,OSPI0/1_CLK 上升沿到 OSPI0/1_CSn[3:0] 无效边沿 | ((0.475P(1)) + (0.975N(3)R(4)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025N(3)R(4)) + 1) | ns | |
| O6 | td(CLK-D) | 延迟时间,OSPI0/1_CLK 有效边沿到 OSPI0/1_D[7:0] 转换 | (–5.04 + (0.975(T(5) + 1)R(4)) - (0.525P(1))) | (3.64 + (1.025(T(5) + 1)R(4)) - (0.475P(1))) | ns | |
图 6-113 OSPI0/1 开关特性 - Tap DDR,无环回