ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
可以在 TOP_CTRL.EFUSE_JTAG_USERCODE_ID 寄存器中读取器件型号标识数据。有关更多信息,请参阅表 4-2。
| TOP_CTRL.EFUSE_JTAG_USERCODE_ID 寄存器字段 |
值和描述 | 说明 |
|---|---|---|
| [31-13] DEVICE_ID | 基本器件型号 | 有关给定器件型号的 DEVICE_ID 值,请参阅“器件比较”部分。 |
| [12] SAFETY |
0 = 非功能安全 1 = 功能安全 |
|
| [11] PACKAGE | 封装 | |
| 0x06 = ZCZ | ||
| 其他 = 保留 | ||
| [10-6] SPEED | 器件速度等级 | 有关给定器件支持的速度等级和定义,请参阅“运行性能点”部分。 |
| 0x0E (N 级): 400 MHz R5F 2MB(全速和最小存储器) |
||
| 0x0F (O 级): 400 MHz R5F 3MB(全速和整个存储器) |
||
| 0x10 (P 级): 200 MHz R5F 3MB(半速和整个存储器) |
||
| [5-3] TEMP | 温度等级 | 工作结温范围。 |
|
0x05 = -40°C 到 125°C 0x07 = -40°C 到 150°C |
||
| 其他 = 保留 | ||
| [2-0] 特性 | 封装特性 | |
| 0x01 = AM263x 兼容封装 | ||
| 0x02 = 传感器封装 + 封装内闪存 | ||
| 0x05 = 传感器封装 |
器件的制造商标识、边界扫描器件型号和器件修订版本可通过 JTAG 从配置端口读取。