ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBTR1 | tc(TRC_CLK) | TRC_CLK 周期时间 | 9.75 | ns | |
| DBTR2 | tw(TRC_CLKH) | 脉冲宽度,TRC_CLK 高电平 | 4.13 | ns | |
| DBTR3 | tw(TRC_CLKL) | 脉冲宽度,TRC_CLK 低电平 | 4.13 | ns | |
| DBTR4 | tosu(TRC_DATAV-TRC_CLK) | 输出建立时间,TRC_DATA 到 TRC_CLK 边沿有效的时间 | 1.22 | ns | |
| DBTR5 | toh(TRC_CLK-TRC-DATAI) | 输出保持时间,TRC_CLK 边沿到 TRC_DATA 无效 | 1.22 | ns | |
| DBTR6 | tosu(TRC_CTLV-TRC_CLK) | 输出建立时间,TRC_CTL 到 TRC_CLK 边沿有效的时间 | 1.22 | ns | |
| DBTR7 | toh(TRC_CLK-TRC_CTLI) | 输出保持时间,TRC_CLK 边沿到 TRC_CTL 无效 | 1.22 | ns |