建议在处于最坏的器件功耗情况下执行系统级热仿真。
| 参数 |
说明 |
℃/W(1)(2) |
气流(m/s)(3) |
| RΘJC |
结点到外壳 |
5.4 |
不适用 |
| RΘJB |
结点到电路板 |
5.3 |
不适用 |
| RΘJA |
结点到环境空气 |
18.7 |
0 |
| RΘJA |
结至流动空气 |
12.4 |
1 |
| 11.2 |
2 |
| 10.6 |
3 |
| ΨJT |
结至封装顶部 |
0.12 |
0 |
| 0.35 |
1 |
| 0.47 |
2 |
| 0.56 |
3 |
| ΨJB |
结点到电路板 |
5.1 |
0 |
| 4.6 |
1 |
| 4.6 |
2 |
| 4.5 |
3 |
(1) 以上值基于 JEDEC 定义的 2S2P 系统(基于 JEDEC 定义的 1S0P 系统的 Theta JC [RΘJC] 值除外),将随环境和应用的变化而更改。有关更多信息,请参阅这些 EIA/JEDEC 标准:
• JESD51-2, Integrated Circuits Thermal Test Method Environment Conditions - Natural Convection (Still Air)
• JESD51-3, Low Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages
• JESD51-6, Integrated Circuit Thermal Test Method Environmental Conditions - Forced Convection (Moving Air)
• JESD51-7, High Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages
• JESD51-9, Test Boards for Area Array Surface Mount Packages
(2) °C/W = 摄氏度/瓦
(3) m/s = 米/秒