ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 子组 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MHz RC Osc | 已修整频率 | 6 | 10 | 16 | MHz | |
| 输出占空比 | 40 | 60 | % | |||
| 温度传感器 | VDDA | 1.71 | 1.89 | V | ||
| ADC 分辨率 | 7 | 位 | ||||
| ADC LSB | 2 | ℃ | ||||
| 温度传感器精度 | ±8 | ℃ | ||||
| ADC 时钟 | 16 | 32 | 60 | kHz | ||
| ADC 转换时间 | 5 | ms |