10 修订历史记录
Changes from May 30, 2025 to October 10, 2026 (from Revision D (May 2025) to Revision E (October 2026))
- (功能):更新了以 MB 为单位的 SIP 内存并更新了 EVITA 级别。Go
- (器件比较):更新了脚注 8 和 9,以纳入字符 D 和 T。Go
- 已提供数据表的 HTML 版本链接。Go
- 已从表 5-10:旋转变压器 PWM 输出信号描述中移除 RES0_PWMOUT1。Go
- (信号说明):将本文档内所有“信号说明”表的“引脚类型”列名更新为“信号类型”Go
- 更新了工作结温以包含字符 D、T 及 Q。Go
- (封装内闪存 (ZCZ_F) 的 OSPI 连接):从 OSPI_RESET 中删除了 PORz 复位源,添加了 AM263P_ZCZ_F OSPI0 复位实现图,并更新了 sip_implementation 图以包含 WARMRSTn 来代替 PORz。Go
- 添加了 AM263P 分类的部分Go
- 为硅片版本 C 的器件符号表示添加了一张图片Go
- (器件命名规范):在特殊功能中添加了字符 T、D 和 Q,更新了字段 Q1,并增加了一行以包含 FAB 编码。已从值为“N”的功能描述中移除 ETHERCAT 硬件加速器。Go
- 为“器件版本标识”添加了一个部分Go
Changes from April 25, 2024 to May 30, 2025 (from Revision C (May 2024) to Revision D (May 2025))
- (技术 / 封装):将 SIP 闪存器件型号从 IS25LX064-LWLA3 更新为 IS25LX064-J WLA3Go
- (应用):更新了应用列表Go
- (说明):删除了封装信息表中单核 AM263P1 的实例Go
- (器件比较):在表中更新了 N 个型号的 DEVICE_ID。删除了 AM2631 的列。将最高工业温度更新为 125°C。添加了 AM263P4 ZCZ_F 封装的详细信息Go
- (ZCZ_S 引脚图):已更新引脚名称Go
- (ZCZ_F 引脚图):更新了引脚名称,将多个引脚变为 NC。Go
- (功耗摘要):添加了 AM263P PET 链接Go
- 由于 ZCZ_F 封装有引脚连接要求,因此,添加了 OSPI0_ZCZ_F_WP 和 OSPI0_ZCZ_F_RESET_OUT0 引脚。Go
- 添加了新增的 UART 实现部分Go
- (器件命名规范):添加了字母“N”的说明。将工业温度更新为 125°CGo
- (文档支持):添加了 AM263P 勘误文档的超链接Go