ZHCSTN3D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fxtal | 晶振并联谐振频率(仅限基本模式振荡) | –50ppm | 25 | 50ppm | MHz |
| 占空比 | XTAL 的占空比输出 | 45 | 50 | 55 | % |
| CC1 | CL1 + CPCBXI 的电容 | 12 | 24 | pF | |
| CC2 | CL2 + CPCBXO 电容 | 12 | 24 | pF | |
| Cshunt | 晶体电路并联电容 | 5 | pF | ||
| ESRxtal | 晶体有效串联电阻 | 46 | Ω | ||