ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常模式 | ||||||
| SM1 | tc(SPICLK) | 周期时间,spi_sclk | 20 | ns | ||
| SM2 | tw(SPICLKL) | 典型脉冲持续时间,spi_sclk 低电平 | –1 + 0.5P(1) | ns | ||
| SM3 | tw(SPICLKH) | 典型脉冲持续时间,spi_sclk 高电平 | –1 + 0.5P(1) | ns | ||
| SM6 | td(SPICLK-SIMO) | 延迟时间,spi_sclk 有效边沿到 spi_d[x] 转换的时间 | -3 | 2 | ns | |
| SM7 | tsk(CS-SIMO) | 延迟时间,spi_cs[x] 有效至 spi_d[x] 转换的时间 | 5 | ns | ||
| SM8 | td(SPICLK-CS) | 延迟时间,spi_cs[x] 有效到 spi_sclk 第一个边沿的时间 | PHA = 0 | –4 + B(3) | ns | |
| PHA = 1 | –4 + A(2) | ns | ||||
| SM9 | td(SPICLK-CS) | 延迟时间,spi_sclk 最后边沿到 spi_cs[x] 无效的时间 | PHA = 0 | –4 + A(2) | ns | |
| PHA = 1 | –4 + B(3) | ns | ||||