ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
以下产品支持面向 AM263Px平台的开发工作:
开发工具
Code Composer Studio™ 集成开发环境 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) 是支持 TI 微控制器和嵌入式处理器产品系列的开发环境。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程编译环境、调试器、分析工具以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了一个单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面让用户能够比以往更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。
SysConfig-PinMux 工具 SysConfig-PinMux 实用程序是一款软件工具,可提供图形用户界面,用于配置引脚多路复用设置、解决冲突以及指定 TI 嵌入式处理器器件的 I/O 电池特性。该工具可用于自动计算适当的引脚多路复用配置,以满足输入的系统要求。该工具会生成输出 C 头文件/代码文件,这些文件可导入软件开发套件 (SDK),并用于配置客户的软件以满足定制硬件要求。
MCU-PLUS-SDK-AM263PX - 附有 RTOS 或未附有 RTOS 的 AM263Px 的 MCU+ SDK - AM263Px 微控制器 (MCU) 和软件开发套件 (SDK) 共同构成一个面向嵌入式处理器的统一软件平台,此平台设置简单,可快速提供开箱即用的示例、基准测试和演示。
MOTOR-CONTROL-SDK-AM263PX AM263Px 的电机控制 SDK - AM263Px 微控制器 (MCU) 和软件开发套件 (SDK) 共同构成一个面向嵌入式处理器的统一软件平台,此平台设置简单,可快速提供开箱即用的示例、基准测试和演示。
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX - AM263Px 的工业通信 SDK- 该软件开发套件 (SDK) 包括在 TI 处理器上运行的实时工业通信协议(EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET 和 IO-Link 等)。此外,还具有 PRU-ICSS 固件、驱动程序、通信栈库和应用示例以及文档。
有关生态系统和工具的更多信息,请查看 TI.com 上器件的"设计和开发"部分。
AM263Px MCAL 用户指南- AM263P 微控制器抽象层 (MCAL) 软件用户指南。MCAL 是一个软件模块,能直接访问片上 MCU 外设模块并使上层软件层独立于 MCU。
有关处理器平台开发支持工具的完整列表,请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn。有关价格和供货情况的信息,请联系最近的 TI 现场销售办事处或授权分销商。