ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
该器件支持帧同步端口的菊花链连接,因此可以在使用多个器件时减少数据通路的数量。为了进行菊花链连接,请将 DOUTx 引脚连接到后续器件的 DINx 引脚。出现在后续器件 DINx 引脚上的数据会移入并附加到 DOUTx 上的数据。DP_CFG1 寄存器的 DP_DAISY 位对 DINx 引脚进行编程以接收菊花链所需的数据。如果禁用,菊花链输入数据将被忽略,并会重复每个器件的原始数据。
菊花链连接的器件数量没有限制,但前提是要考虑 OSR 和数据包大小,以便在一个转换周期内输出所有数据,否则数据将丢失。有关 DCLK 的详细信息,请参阅 DCLK 引脚部分。
以菊花链方式运行的器件的一般要求如下:
图 7-38 展示了两个 ADS127L18 器件采用菊花链连接,对 16 个数据通道使用一个数据通路 (DP_TDM[1:0] = 00b)。在该 TDM 模式下,DOUT[7:4] 引脚默认为 DIN[3:0] 数据输入。由于 DOUT2 和 DOUT3 也成为未使用的输入,因此使用外部下拉电阻器来防止输入悬空。DOUT1 是未连接的输出。由于在一个数据周期内需要移出的数据量,OSR 的最小值必须为 256,才能支持 32 位数据包。
图 7-39 展示了单数据通路连接的数据格式。
图 7-40 展示了两个 ADS127L18 器件采用菊花链连接,对 16 个数据通道使用四个数据通路 (DP_TDM[1:0] = 10b)。另一种方法是以双数据通路模式并行运行器件,产生相同数量的数据通路,但采用不同的数据格式。
图 7-41 展示了四数据通道连接的数据格式。