ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
ADS127L14(四通道)和 ADS127L18(八通道)都是基于单通道 ADS127L11 的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。这些器件能够以高达 512kSPS(宽带滤波器模式)和 1365kSPS(低延迟滤波器模式)的数据速率同时对四个或八个通道进行采样。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| ADS127L1x | RSH(VQFN,56) | 7mm × 7mm |
这些器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。功率可扩展速度模式允许用户在速度、分辨率和功耗之间进行优化权衡。
宽带和低延迟滤波器可在一个器件中优化交流信号性能或直流信号的数据吞吐量。可编程过采样率 (OSR) 可优化带内噪声与信号带宽的平衡。线性相位宽带滤波器可提供奈奎斯特频率的 80% 作为可用带宽,并且通带纹波为 ±0.0004dB。低延迟滤波器在 1365kSPS 下可提供 16.9 位有效分辨率,具有 3.9µs 延迟时间。
每个输入通道上的预充电缓冲器可降低模拟输入电流和采样噪声,从而提高精度。低漂移调制器可实现出色的直流精度、低带内噪声和高线性度,从而提供出色的交流性能。低串扰误差可减少通道间的信号耦合,从而改善数据隔离。
这些器件可通过简单的引脚连接或 SPI 端口进行编程。具有可选数据通路数的帧同步数据端口以并行或时分格式提供转换数据。菊花链运行模式使用相同数量的数据通路来扩展系统通道数。
这些器件支持交叉通道平均计算,通过以两个、四个或八个通道的组合对原始数据进行平均计算来创建高分辨率数据。
这些器件采用相同的 7mm × 7mm VQFN 封装,允许直接扩展,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。