ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
转换数据编码为二进制补码格式,MSB 符号位在前,分辨率为 16 位或 24 位。通过 GEN_CFG3 寄存器的 DATA 位来选择数据分辨率。表 7-13 列出了 24 位数据模式的数据范围。当输入信号超过正负满量程范围时,转换数据削平为正负满量程代码值。16 位分辨率模式将数据舍入到最接近的 16 位值。
| 输入电压 VIN (V)(1) | 24 位输出数据(2) | |
|---|---|---|
| 标准范围 | 扩展范围 | |
| 1.25 · k · VREF · (223 – 1) / 223 | 7FFFFFh | 7FFFFFh |
| k · VREF · (223 – 1) / 223 | 666666h | |
| k · VREF / 223 | 000001h | 000001h |
| 0 | 000000h | 000000h |
| –k · VREF / 223 | FFFFFFh | FFFFFFh |
| –k · VREF | 800000h | 99999Ah |
| –1.25 · k · VREF | 800000h | |