ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
sinc4 滤波器对调制器数据进行平均和抽取以产生高达 1365.3kSPS(最大速度模式)、1066.6kSPS(高速模式)、533.3kSPS(中速模式)和 133.333kSPS(低速模式)的数据速率。增大 OSR 值会降低 ADC 数据速率,从而降低因数据平均和抽取的增加而导致的信号带宽和总噪声。
表 7-20 列出了 sinc4 滤波器特性。
| 模式 | fCLK (MHz) |
OSR | 数据速率 (kSPS) |
–3dB 频率 (kHz) |
延迟时间 (μs)(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 32.768 | 12 | 1365.3 | 310.2 | 3.9 |
| 高速 | 25.6 | 1066.6 | 242.3 | 5.1 | |
| 中速 | 12.8 | 533.3 |
121.2 | 10.1 | |
| 低速 | 3.2 | 133.33 | 30.3 | 40.5 | |
| 最大速度 | 32.768 | 16 | 1024 | 232.7 | 4.9 |
| 高速 | 25.6 | 800 | 181.8 | 6.3 | |
| 中速 | 12.8 | 400 | 90.9 | 12.6 | |
| 低速 | 3.2 | 100 | 22.7 | 50.5 | |
| 最大速度 | 32.768 | 24 | 682.67 | 155.1 | 6.9 |
| 高速 | 25.6 | 533.3 | 121.2 | 8.9 | |
| 中速 | 12.8 | 266.67 | 60.6 | 17.1 | |
| 低速 | 3.2 | 66.67 | 15.1 | 70.8 | |
| 最大速度 | 32.768 | 32 | 512 | 116.3 | 8.9 |
| 高速 | 25.6 | 400 | 90.9 | 11.4 | |
| 中速 | 12.8 | 200 | 45.4 | 22.8 | |
| 低速 | 3.2 | 50 | 11.4 | 91.4 | |
| 最大速度 | 32.768 | 64 | 256 | 58.2 | 16.6 |
| 高速 | 25.6 | 200 | 45.4 | 21.3 | |
| 中速 | 12.8 | 100 | 22.7 | 42.6 | |
| 低速 | 3.2 | 25 | 5.68 | 171 | |
| 最大速度 | 32.768 | 128 | 128 | 29.1 | 32.3 |
| 高速 | 25.6 | 100 | 22.7 | 41.3 | |
| 中速 | 12.8 | 50 | 11.4 | 82.6 | |
| 低速 | 3.2 | 12.5 | 2.84 | 331 | |
| 最大速度 | 32.768 | 256 | 64 | 14.5 | 63.6 |
| 高速 | 25.6 | 50 | 11.4 | 81.4 | |
| 中速 | 12.8 | 25 | 5.68 | 163 | |
| 低速 | 3.2 | 6.25 | 1.42 | 651 | |
| 最大速度 | 32.768 | 512 | 32 | 7.27 | 126 |
| 高速 | 25.6 | 25 | 5.68 | 162 | |
| 中速 | 12.8 | 12.5 | 2.84 | 324 | |
| 低速 | 3.2 | 3.125 | 0.710 | 1294 | |
| 最大速度 | 32.768 | 1024 | 16 | 3.64 | 251 |
| 高速 | 25.6 | 12.5 | 2.84 | 321 | |
| 中速 | 12.8 | 6.25 | 1.42 | 643 | |
| 低速 | 3.2 | 1.5625 | 0.355 | 2570 | |
| 最大速度 | 32.768 | 2048 | 8 | 1.82 | 501 |
| 高速 | 25.6 | 6.25 | 1.42 | 641 | |
| 中速 | 12.8 | 3.125 | 0.710 | 1282 | |
| 低速 | 3.2 | 0.7813 | 0.178 | 5130 | |
| 最大速度 | 32.768 | 4096 | 4 | 0.909 | 1001 |
| 高速 | 25.6 | 3.125 | 0.710 | 1281 | |
| 中速 | 12.8 | 1.563 | 0.355 | 2562 | |
| 低速 | 3.2 | 0.391 | 0.089 | 10250 |
由于 OSR 值等于 12、16 和 24 时数据平均量有所减少,因此无法提供完整的 24 位输出数据分辨率。表 7-4 总结了低 OSR 值的输出数据分辨率。
| OSR | 分辨率(位) |
|---|---|
| 12 | 19 |
| 16 | 20 |
| 24 | 23 |
| ≥32 | 24 |
图 7-18 和图 7-19 展示了 OSR = 32 时的 sinc4 频率响应。频率响应在 fDATA 的整数倍处出现一系列响应零位及其间的一系列衰减峰值。在零频率时,滤波器具有零增益。当 fIN/fDATA > OSR/2 时,会出现滤波器响应的折叠图像,如图 7-19 的频率图 (OSR = 32) 所示。在接近 n × fMOD(n = 1、2、3 等)的输入频率下,衰减为 0dB。如果信号出现在这些频率下,则信号会被混叠到通带。
图 7-18 Sinc4 频率响应
图 7-19 fMOD 的 Sinc4 频率响应 (OSR = 32)