ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
运行需要基准电压。基准电压输入为差分电压,定义为:VREF = VREFP – VREFN,施加到所有通道的 REFP 和 REFN 输入。有关基准电压工作范围的详细信息,请参阅基准电压范围 部分。
如图 7-5 所示,基准输入采样结构与模拟输入结构类似。ESD 二极管可以保护基准输入,并在超过基准引脚电压阈值时导通。要使这些二极管保持关断状态,请确保基准引脚电压不会比 AVSS 低 0.3V 以上,也不会比 AVDD1 高 0.3V 以上。在这些条件下,请使用外部钳位二极管和/或串联电阻器将输入电流限制为指定值。
基准电压由采样电容器 CREF 采样。在非缓冲模式下,电流流经基准输入,为采样电容器充电。电流由一个直流分量和一个交流分量组成,随调制器采样时钟的频率而变化。有关基准输入电流规格,请参阅电气特性 表。
在采样阶段 t = 1 / (2 · fMOD) 结束时,需要确保外部基准驱动器已经稳定,以便基准采样电容器可以充电。基准电压不完全稳定会增加增益误差和增益误差漂移。在较低速度模式下运行会降低调制器采样时钟频率,因此让基准驱动器有更多的时间稳定下来。
REFP 输入可以通过预充电缓冲器选项来减少采样电容器消耗的电荷。预充电缓冲器为基准采样电容器 CREF 提供粗略充电电流。在采样阶段的中途,预充电缓冲器会被旁路掉(S1 处于向上位置,如图 7-5 所示)。此时,外部驱动器为采样电容器提供精细充电电流。由于缓冲器减少了采样电容器的充电需求,从而大大降低了外部驱动器的带宽要求。
流经 REFN 输入的采样电流不会被 REFP 缓冲器减小。由于许多应用将 REFN 接地或将 REFN 连接到 AVSS,因此不需要用于 REFN 的预充电缓冲器。对于 REFN 不是低阻抗的应用,请缓冲 REFN 输入。