ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
sinc3 + sinc1 滤波器模式是 sinc3 与 sinc1 滤波器级联的模式。sinc3 级的 OSR 是固定的 (OSR = 32000),sinc1 级的 OSR 可编程为 3 和 5。表 7-7 总结了 sinc3 + sinc1 滤波器的特性。
| 模式 | fCLK (MHz) |
OSR (A × B) (1) |
数据速率 (SPS) | –3dB 频率 (Hz) |
延迟 (ms) |
第一个零位处的 NMRR (dB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% 时钟容差 | 6% 时钟容差 | ||||||
| 最大速度 | 32.768 | 96000 (32000 × 3) |
170 | 69 | 9.77 | 34 | 26 |
| 高速 | 25.6 | 133.3 | 54 | 12.5 | |||
| 中速 | 12.8 | 66.6 | 27 | 25 | |||
| 低速 | 3.2 | 16.7 | 6.7 | 100 | |||
| 最大速度 | 32.768 | 160000 (32000 × 5) |
102 | 43.5 | 13.7 | 34 | 26 |
| 高速 | 25.6 | 80 | 34 | 17.5 | |||
| 中速 | 12.8 | 40 | 17 | 35 | |||
| 低速 | 3.2 | 10 | 4.2 | 140 | |||
图 7-23 展示了 sinc3 + sinc1 滤波器的频率响应。频率响应呈现出典型的 sinc 滤波器响应波瓣和零位。零位出现在 fDATA 及其整数倍处。图 7-24 显示了 0.9 至 1.1 · fIN / fDATA 区域的详细响应。
图 7-23 Sinc3 + Sinc1 频率响应
图 7-24 详细的 Sinc3 + Sinc1 频率响应