ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
通过将 MODE 引脚连接到 IOVDD 可以选择 SPI 编程。在 SPI 模式下,硬件模式被禁用,并且通过写入 SPI 寄存器对器件进行编程。图 7-45 显示了 SPI 引脚。
SPI 包含四个信号:CS、SCLK、SDI 和 SDO(随后从引脚名称中删除硬件引脚功能)。该接口在被动模式下运行,其中 SCLK 是由主机驱动的器件输入。该接口与 SPI 模式 1(CPOL = 0 且 CPHA = 1)兼容。在 SPI 模式 1 中,SCLK 在空闲状态下维持低电平,在 SCLK 上升沿更新数据,在 SCLK 下降沿读取数据。该接口支持全双工运行,这意味着会同时发送输入数据和输出数据。
可选的 8 位 CRC 值可以验证主机和器件之间的数据发送。16 位 CRC 寄存器值可以在加载初始寄存器数据后检测寄存器映射变化。