产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 11 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 11 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • 同时测量四个或八个通道
  • 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
  • 低延迟滤波器模式:高达 1365kSPS
  • 功率可扩展速度模式:
    • 最大速度:512kSPS
      • 83mW (ADS127L14)
      • 165mW (ADS127L18)
    • 高速:400kSPS
      • 64mW (ADS127L14)
      • 128mW (ADS127L18)
    • 中速:200kSPS
      • 37mW (ADS127L14)
      • 74mW (ADS127L18)
    • 低速:50kSPS
      • 12mW (ADS127L14)
      • 24mW (ADS127L18)
  • 交流性能与直流精度:(高速模式)
    • 200kSPS 时的动态范围:112dB(典型值)
    • THD:-118dB(典型值)
    • INL:FSR 为 1ppm(典型值)
    • 温漂:10nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 预充电缓冲信号输入
  • 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
  • 用于输出数据的帧同步端口
  • 内部或外部时钟运行
  • 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V
  • 同时测量四个或八个通道
  • 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
  • 低延迟滤波器模式:高达 1365kSPS
  • 功率可扩展速度模式:
    • 最大速度:512kSPS
      • 83mW (ADS127L14)
      • 165mW (ADS127L18)
    • 高速:400kSPS
      • 64mW (ADS127L14)
      • 128mW (ADS127L18)
    • 中速:200kSPS
      • 37mW (ADS127L14)
      • 74mW (ADS127L18)
    • 低速:50kSPS
      • 12mW (ADS127L14)
      • 24mW (ADS127L18)
  • 交流性能与直流精度:(高速模式)
    • 200kSPS 时的动态范围:112dB(典型值)
    • THD:-118dB(典型值)
    • INL:FSR 为 1ppm(典型值)
    • 温漂:10nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 预充电缓冲信号输入
  • 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
  • 用于输出数据的帧同步端口
  • 内部或外部时钟运行
  • 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V

ADS127L14(四通道)和 ADS127L18(八通道)都是基于单通道 ADS127L11 的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。这些器件能够以高达 512kSPS(宽带滤波器模式)和 1365kSPS(低延迟滤波器模式)的数据速率同时对四个或八个通道进行采样。

ADS127L14(四通道)和 ADS127L18(八通道)都是基于单通道 ADS127L11 的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。这些器件能够以高达 512kSPS(宽带滤波器模式)和 1365kSPS(低延迟滤波器模式)的数据速率同时对四个或八个通道进行采样。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS127L18 正在供货 八通道、同步采样、512kSPS 宽带 24 位 Δ-Σ ADC Higher channel count - 8-channels

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS127L1x 512kSPS、四通道和八通道同步采样 24 位 ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 2月 26日
应用手册 A Simple, Java-Based CRC Calculator PDF | HTML 2026年 3月 4日
应用手册 同步采样系统中使用多个宽带宽 Δ-Σ ADC 的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
应用手册 Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 22日
设计指南 四通道同步 IEPE 振动传感器接口参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 29日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 评估模块

ADS127L18EVM 是一个用于评估 ADS127L18 性能的平台。ADS127L18 是一款八通道、24 位同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS127L18EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS127L18-FPGA-EXAMPLE-CODE ADS127L18 example FPGA code

Expedite your digital design using this example Verilog/RTL code for the ADS127L18 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS127L18 + MSPM0 example code

Expedite your design using this example C code for interfacing MSPM0 and the ADS127L18 product family.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS117L14, ADS117L18, ADS127L14, ADS127L18 IBIS Model

SBAM524.ZIP (88 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频