ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
时分多路复用 (TDM) 模式将通道数据串行化到数据通路中。对于 ADS127L18,数据通路的数量可编程为 1、2、4 或 8,对于 ADS127L14,可编程为 1、2 或 4。当数据通路数的数量小于通道数量时,器件会在 TDM 模式下打包数据。DP_CFG1 寄存器的 DP_TDM[1:0] 位对数据通路的数量进行编程。
数据通路的一般特性如下。
图 7-34 显示了 ADS127L18 的单数据通路选项。DOUT2 至 DOUT7 成为未使用的输入,且不得让其悬空。将菊花链数据应用于 DIN0 引脚。未使用的引脚必须接地。
图 7-35 显示了 ADS127L18 的双数据通路选项和 ADS127L14 的单数据通路选项。DOUT2 至 DOUT7 (ADS127L18) 和 DOUT2、DOUT3 (ADS127L14) 成为未使用的输入,且不得悬空。将菊花链数据应用于 DIN0 引脚 (ADS127L14) 和 DIN0、DIN1 (ADS127L18)。未使用的引脚必须接地。
图 7-36 显示了 ADS127L18 的四数据通路选项和 ADS127L14 的双数据通路选项。DOUT4 至 DOUT7 (ADS127L18) 成为未使用的输入,且不得悬空。将菊花链数据应用于 DIN0、DIN1 (ADS127L14) 和 DIN0 至 DIN3 (ADS127L18)。未使用的引脚必须接地。
图 7-37 显示了 ADS127L18 的八数据通路选项和 ADS127L14 的四数据通路选项。DOUT4 至 DOUT7 不适用于 ADS127L14。此模式下不支持菊花链。