ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
ADC 提供了一个内部振荡器来运行 ADC。由于时钟抖动,建议仅将内部振荡器用于直流信号测量。交流信号测量应使用外部时钟。在 SPI 模式下,默认使用内部振荡器运行,通过设置 CLK_SEL 位 = 1b 可以更改为外部时钟。在硬件编程模式下,默认采用外部时钟运行。由于内部振荡器的频率为 25.6MHz 固定频率,因此应根据所选速度模式的要求对 ADC 时钟分频器进行编程。
将时钟模式从外部时钟更改为内部振荡器时,应在更改时钟模式后保持外部时钟。在完成更改时钟模式的 SPI 寄存器写入命令后,需将该时钟模式保持至少四个周期。时钟模式更改后,ADC 会在 150μs 的时间忽略控制输入(START 和 RESET 引脚)。这段时间可以让内部振荡器稳定下来。