ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
增益误差被定义为 ADC 传递函数的实际斜率和理想斜率之间的差值。通过在 FSR 的 –95% 和 95% 上施加直流测试电压来测量增益误差。误差通过以下方式计算得出:从 ADC 输出电压的差值(实际斜率)中减去直流测试电压(理想斜率)的差值。斜率的差值除以理想斜率,再乘以 106,将误差转换为 FSR 的 ppm。ADC 基准电压产生的误差不包括在增益误差测量结果中。增益误差是在 TA = 25°C 时指定的。方程式 12 表示增益误差的计算方法:
其中: