ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
DCLK 引脚是从 DOUTx 引脚移出转换数据的帧同步端口位时钟输出信号。数据在 DCLK 下降沿更新并在 DCLK 上升沿读取。
DCLK 频率由可编程分频器从时钟输入信号获得。有关 CLK 和 DCLK 分频器的详细信息,请参阅时钟运行 部分。DCLK 信号频率必须足以在一个转换周期内发送数据,否则数据将丢失。方程式 22 显示了如何计算最小 DCLK 频率。
其中:
例如,在 fDATA = 200kSPS、TDM 比率 = 2(四个数据通路)和 40 位数据包的情况下,最小 DCLK 频率 = 200kHz · 2 · 40 = 16MHz。DCLK 可以高于所需的最小值,在这种情况下,数据包位之后出现的额外位将被忽略。
当器件在菊花链模式下运行时,fDCLK 公式中的 TDM 比率将乘以菊花链中的器件数。
表 7-20 显示了 CLK 和 DCLK 频率的其他示例。可使用 DCLK 和 CLK 分频器,根据速度模式、数据速率、TDM 因子和数据包大小提供所需的 ADC 和 DCLK 时钟频率。
| 速度模式 | 数据速率 (kSPS) |
TDM 比率 | 数据包大小 | DCLK 最小值 (MHz) |
CLKIN 输入 (MHz) |
CLK 分频器(1) | ADC 时钟 (MHz) |
DCLK 分频器(1) | DCLK 实际值 (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 1365.3 | 2 | 24 | 65.536 | 65.536 | 2 | 32.768 | 1 | 65.536 |
| 最大 | 512 | 1 | 24 | 12.288 | 32.768 | 1 | 32.768 | 2 | 16.384 |
| 最大 | 512 | 4 | 24 | 49.152 | 65.536 | 2 | 32.768 | 1 | 65.536 |
| 高 | 400 | 4 | 24 | 38.400 | 51.200 | 2 | 25.600 | 1 | 51.200 |
| 中 | 200 | 4 | 40 | 32.000 | 38.400 | 3 | 12.800 | 1 | 38.400 |
| 低 | 50 | 8 | 40 | 16.000 | 25.600 | 8 | 3.200 | 1 | 25.600 |