ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
在读取和写入命令访问寄存器时会检查有效地址范围。对于 ADS127L14 和 ADS127L18 器件,有效地址范围均为 00h 至 50h。当超出寄存器地址范围时,在 STATUS 寄存器中会设置 ADDR_ERR 位。通过写入 1b 可以清除错误。如果设置了该标志,除 STATUS 寄存器外,寄存器写入操作会被阻止。在 GEN_CFG3 寄存器中设置 SPI_ADDR_EN = 1b 即可启用地址范围检查。