时钟与计时

时钟 & 计时解决方案

高性能、创新型、具有成本效益并且灵活的计时产品组合

网络同步器时钟

灵活、高性能和强大的单通道或多通道解决方案,用于为高速串行链路和数据转换器计时,具有全面的标准合规性,支持同步以太网、IEEE1588、SONET/SDH、OTN 和 eCPRI。

时钟发生器

灵活、易于使用和高性能的单通道或多通道 PLL 解决方案,用于为高速串行链路(包括 PCI Express 或处理器)计时。

振荡器

采用标准封装尺寸且支持所有标准频率(例如 100MHz、125MHz、156.25MHz)的灵活型振荡器

缓冲器

从采用行业标准 LVCMOS、LVDS、LVPECL 和 HCSL 格式且具有 2、4、8、10 或 12 路输出的系列产品中进行选择

射频 PLL 与合成器

适用于从低功耗射频信号到毫米波 5G 等所有应用的宽带、高性能、低功耗解决方案

抖动消除器

用于消除输入时钟抖动并生成多个时钟的灵活、高性能级联 PLL

特色时钟和计时应用