INA333 (正在供货)

低功耗、零漂移、精密仪表放大器

 

描述

INA333 器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式 应用。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。INA333 设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 + (100kΩ/RG)。

INA333 器件拥有超低的偏移电压(25μV,G ≥ 100),出色的偏移电压漂移
(0.1μV/°C,G ≥ 100),以及较高的共模抑制比(100dB,G ≥ 10)。该器件可由低至 1.8V (±0.9V) 的电源供电运行,静态电流仅为 50μA,因此非常适合电池供电类系统。INA333 器件采用自动校准技术在扩展工业温度范围内保证了出色的精度,同时还提供了向下扩展至直流的超低噪声密度 (50nV/√Hz)。

INA333 器件采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 表面贴装封装,额定温度范围 TA = –40°C 至 +125°C。

特性

  • 低偏移电压:25µV(最大值),G ≥ 100
  • 低漂移:0.1μV/°C,G ≥ 100
  • 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
  • 高共模抑制比 (CMRR):100dB(最小值),G ≥ 10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 0.1V
  • 输出电压:(V–) + 0.05V 至 (V+) – 0.05V
  • 低静态电流:50μA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 仪表放大器

 
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
INA333
1   
1.8   
5.5   
100   
25   
0.1   
0.2   
50   
0.05   
0.15   
1   
1000   
0.5   
Catalog   
-40 to 125   
SON
VSSOP   
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
1   

其它合格版本 INA333

版本 器件型号 定义
高温 INA333-HT 用于严苛环境下的高温产品