PMP9444

Xilinx® Ultrascale® Kintex™ FPGA 电源解决方案

PMP9444

设计文件

概述

PMP9444 参考设计提供为 Xilinx Ultrascale Kintex 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。 它采用两个 UCD90120A,可实现灵活的上电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。 本设计采用 12V 输入电压。

特性
  • 提供 Xilinx Ultrascale Kintex FPGA 所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,支持 12V 输入
  • 板载加电和断电排序
  • 具有输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
  • 模块化设计,使用方便
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU650.PDF (296 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDU425.PDF (1542 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR850.PDF (1417 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR851.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR852.ZIP (2322 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40428双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML
Power modules (integrated inductor)

LMZ31503采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块

数据表: PDF
Power modules (integrated inductor)

LMZ31506采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、6A 降压电源模块

数据表: PDF
Power modules (integrated inductor)

LMZ31710具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、10A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
定序器

UCD90120A具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9444 Overview 2014年 11月 18日
测试报告 PMP9444 Test Results 2014年 6月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频