通用仪表放大器评估模块 INAEVM (预发布)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

通用 INAEVM(仪表放大器评估模块)以两种封装选项形式提供,简化了采用 SO-8 (D) 封装或 MSOP-8(DGK) 封装的精密仪器放大器(具有如图所示的引脚)的原型设计。请参阅下图了解兼容的 TI INA。注意:这些电路板尚未组装,因此请记住需要订购仪表放大器器件样片。

可用更新

Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module Versions. Determine the appropriate evaluation board in the table below, then click on the column header link to be taken to the specific folder for more information and to place an order.

Device MSOP-8(DGK)EVM SO-8(D)EVM
Sort Ascending    Sort Descending Sort Ascending    Sort Descending Sort Ascending    Sort Descending
  INA118     X  
  INA121     X  
  INA122     X  
  INA126     X     X  
  INA128     X  
  INA129     X  
  INA141     X  
  INA155     X     X  
  INA156     X  
  INA188     X  
  INA333     X  
相关产品

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
通用仪表放大器 EVM (MSOP-8)  INAEVM-MSOP8  评估模块和开发板 
通用仪表放大器 EVM (SO8)  INAEVM-SO8  评估模块和开发板 

TI 器件 (12)

器件型号 名称 产品系列
INA118  精密低功耗仪表放大器  放大器 
INA121  FET 输入、低功耗仪表放大器  放大器 
INA122  单电源微功耗仪表放大器  放大器 
INA126  微功耗仪器放大器单路和双路版本  放大器 
INA128  130dB CMRR、700µA、低功耗、精密仪表放大器  放大器 
INA129  精密低功耗仪器放大器  放大器 
INA141  精密低功耗 G = 10,100 仪表放大器  放大器 
INA155  单电源、轨至轨输出、CMOS 仪器放大器  放大器 
INA156  单电源、轨至轨输出、CMOS 仪表放大器  放大器 
INA188  36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器  放大器 
INA333  低功耗、零漂移、精密仪表放大器  放大器 
INA818  失调电压为 35µV、噪声为 8nV/√Hz 的低功耗、精密仪表放大器  放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章