采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计
TIDA-01214
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design provides accurate measurements of AC voltage and current inputs using a precision 16-bit SAR ADC over a wide input range, covering protection and measurement range (including sampling requirements of IEC 61850-9-2), simplifying system design and improving trip time performance and reliability. The analog input module (AIM) is isolated from the host processor using a digital isolator with an integrated power. For a limited function and cost optimized  design approach, An AC AIM can be designed using only three TI products, reducing system cost and board size. The alarm feature identifies the AC analog input faults on a sample basis for faster fault detection. The ADC has an additional auxiliary channel to diagnose the supply output of the digital isolator. A 12-bit ADS8668 ADC with a gain amplifier can increase the dynamic range by using programmable internal ranges, further optimizing the system cost.

特性
  • This reference design is based on ADS8688A 16-bit SAR ADC and supports measurement of up to 16 analog inputs by daisy chaining
  • ADC interface isolated from host for improved safety in harsh operating conditions using ISOW7841 with integrated power converter providing current output of > 60 mA with efficiency ≥ 45%
  • AC AIM provides ENOB of > 14.9 bits, SNR of > 91 dB, and THD of > –110 dB
  • 12-bit ADC8668 with front-end gain amplifier for increasing dynamic range of low-voltage output sensors in cost-optimized applications
  • Load switch used at input of ISOW7841 to protect AC AIM during output overload

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (33)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8668  16 位、4 通道、软件可编程输入范围、250kSPS、ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8678  14 位、500 kSPS、4 通道和 8 通道、单电源 SAR 模数转换器 (ADC)  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8688  带 5V 单电源并支持双极输入的 16 位、8 通道、500Ksps ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8688A  支持双极输入范围的 16 位、500 kSPS、4 通道和 8 通道单电源 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8698  支持双极输入范围的 18 位、500 kSPS、4 通道和 8 通道单电源 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17571Q2  30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD175712Q  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA333  低功耗、零漂移、精密仪表放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7741  ISO774x 高速 5000VRMS 四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7841  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7841  带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM27762  LM27762 低噪声稳压开关电容电压逆变器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5001  宽输入电压 1A 开关模式稳压器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT70  具有输出使能的 LMT70 精密温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA320  20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA322  具有关断状态的 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器   运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA4180  0.1 uV/C 漂移、四通道、低噪声、轨到轨、36V 零漂移运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5040  低噪声、极低漂移、高精度电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
REF6041  具有集成高带宽缓冲器的 5ppm/C 高精度电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REG71055  采用小型 SOT-23 封装的 60mA 5.5V 降压/升压充电泵  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G17  单路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3012  具有电压基准的低功耗比较器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22944  5.5V,0.2A,400mΩ,100mA 限流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3808  Low Quiescent Current Supervisor with Programmable-Delay  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3836  毫微功耗监控电路  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS60241  具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,用于 VCO 电源  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS60403  具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61040  采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS723  200mA 负输出低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS791  超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A49  3V 至 36V 输入电压、150mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS8668 下载
ADS8678 下载
ADS8688 下载
ADS8688A 下载
ADS8698 下载 下载
CSD17571Q2 WSON (DQK)| 6 下载 下载
INA333 下载 下载
下载 -
ISO7741 下载 下载
下载 下载
ISO7841 下载 下载
下载 下载
ISOW7841 下载 下载
LM27762 下载 下载
LM5001 下载 下载
下载 下载
LMT70 下载 -
OPA320 下载 下载
OPA322 下载 下载
下载 -
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPA4180 下载
下载
REF5040 下载 下载
下载 下载
REF6041 下载 下载
REG71055 下载 下载
SN6505B 下载 下载
SN74LVC1G17 下载 -
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TLV3012 下载 下载
下载 下载
TPS22944 下载 下载
TPS3808 下载 下载
下载 下载
TPS3836 下载 下载
TPS60241 下载 下载
TPS60403 下载 下载
TPS61040 下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS717 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS723 下载 下载
下载
TPS791 下载
下载
TPS7A49 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1210 2018年 8月 28日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1194 2017年 9月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2975 2017年 9月 5日
ZIP 7943 2017年 9月 5日
ZIP 4008 2017年 9月 5日
ZIP 716 2017年 9月 5日
ZIP 520 2017年 9月 5日
ZIP 1254 2017年 9月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章