OPA2188-Q1 通过汽车认证的 0.03µV/°C 漂移、6µV Vos、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA2188-Q1 (正在供货)

通过汽车认证的 0.03µV/°C 漂移、6µV Vos、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器

通过汽车认证的 0.03µV/°C 漂移、6µV Vos、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器 - OPA2188-Q1
 

描述

OPAx188-Q1 运算放大器系列采用 TI 的专有零漂移技术,以提供低失调电压(最大为 25µV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器系列提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。

OPA188-Q1 和 OPA2188-Q1 均采用 VSSOP-8 封装。单通道版本
(OPA188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,双通道版本 (OPA2188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • OPA188-Q1 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C
    • OPA2188-Q1 器件温度等级 2:
      –40°C 至 +105°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 低失调电压:25µV(最大值)
  • 零漂移:0.03µV/°C
  • 低噪声:8.8 nV/√Hz
    • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25µVPP
  • 出色的 DC 精度:
    • 电源抑制比 (PSRR);142dB
    • 共模抑制比 (CMRR):146dB
    • 开环路增益:136dB
  • 增益带宽:2MHz
  • 静态电流:510µA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 轨至轨输出
  • 输入包括负电源轨
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2188-Q1 OPA188-Q1 OPA2180-Q1 OPA2192-Q1
2     1     2     2    
4     4     4     4.5    
36     36     36     36    
2     2     2     10    
0.8     0.8     0.8     20    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In
Out    
0.025     0.025     0.075     0.025    
0.03     0.03     0.1     0.15    
0.385     0.425     0.45     1    
8.8     8.8     10     5.5    
114     114     114     120    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125    
VSSOP | 8     VSSOP | 8     VSSOP | 8     VSSOP | 8    
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
850     1400     1000     20    
18     18     18     65    
EMI Hardened
Zero Drift    
EMI Hardened
Zero Drift    
EMI Hardened
Zero Drift    
EMI Hardened
High Cload Drive    
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS    

特色工具和软件