OPA180-Q1 (正在供货)

 - OPA180-Q1
 

描述

OPA180-Q1 和 OPA2180-Q1 运算放大器采用 TI 的专有零漂移技术,可同时提供低偏移电压 (75µV),并随时间推移和温度变化实现接近零漂移的性能。这些高精度、低静态电流微型运算放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨 18mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。电压范围为 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)的单电源或双电源均可使用。

单通道和双通道版本均采用 VSSOP-8 封装。。 所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +。

特性

  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:
      环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 低偏移电压:75µV(最大值)
  • 零漂移:0.1µV/°C
  • 低噪声:10 nV/√Hz
  • 极低 1/f 噪声
  • 出色的直流精度:
    • 电源抑制比 (PSRR);126dB
    • 共模抑制比 (CMRR):114dB
    • 开环路增益 (AOL):120dB
  • 静态电流:525µA(最大值)
  • 轨到轨输出:
    输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:250pA(典型值)
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • MicroSIZE 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA180-Q1 OPA188-Q1 OPA192-Q1 OPA2180-Q1
1    1    1    2   
4    4    4.5    4   
36    36    36    36   
2    2    10    2   
0.8    0.8    20    0.8   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In
Out   
In to V-
Out   
0.075    0.025    0.025    0.075   
0.1    0.03    0.15    0.1   
0.45    0.425    1    0.45   
10    8.8    5.5    10   
114    114    120    114   
Automotive    Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 105    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 105   
VSSOP    VSSOP    VSSOP    VSSOP   
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
1000    1400    20    1000   
18    18    65    18   
EMI Hardened
Zero Drift   
EMI Hardened
Zero Drift   
EMI Hardened
High Cload Drive   
EMI Hardened
Zero Drift   
CMOS    CMOS    CMOS    CMOS   

其它合格版本 OPA180-Q1

版本 器件型号 定义
目录 OPA180 TI 的标准目录产品

特色工具和软件