按类别浏览
设计和开发资源
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。
PLLatinum™ 仿真工具
PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。
为何选择 TI 时钟和计时产品系列?
创新技术
我们的时钟产品采用集成式 BAW 谐振器技术、先进的 CMOS 和 SiGe 工艺,这些产品均在 TI 工厂制造。
专为可靠性而构建
BAW 技术对机械冲击和振动等恶劣环境条件具有很高的弹性,与基于石英的解决方案相比,MTBF 降低了 100 倍。
品类丰富的产品系列
我们的时钟产品系列以 60 余年的航天专业知识为支撑,为企业、电信、广泛的工业应用、测试和测量以及国防和航空航天等领域提供多源和高性能解决方案。
专用设计工具和资源
使用我们的时钟树架构、PLLatinum 仿真器和 TICS Pro 工具来选择、仿真性能并对我们的时钟产品进行编程,从而简化您的设计流程。
时钟应用标准趋势
具有 BAW VCO 且适用于无线和以太网组网应用的网络同步器
- 针对有线和无线网络。56G/112G/224G PAM-4 串行器/解串器适用于以太网组网、4G/5G 宏、AAS、RRU、BBU 核心模块和小型蜂窝无线通信。
- 业内出色的计时精度和合规性。全时序支持,1PPS 信号偏差远小于 +/-5ns。部分时序支持,小于 +/-1µs,PDV 超过 230µs。符合 PTP 电信规范 G8275.1 和 G.8275.2。
实现PTP的特色产品
可实现数据转换器和 FPGA 之间同步连接的时钟解决方案
- 生成相位同步时钟。我们的器件包括系统基准 (SYSREF) 生成、相位同步、输出时钟相位调整、输入到输出零延迟模式和 SYSREF 窗口化等功能,可在千兆赫时钟和 SYSREF 之间实现精确计时。
- 超低噪声。我们的 PLL 配备了多核 VCO、外部 VCO 支持和外部相位检测器支持,有助于满足十分严苛的相位噪声要求。
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
LMX1204 Multiplier Clock Distribution Drives Large Phased-Array Systems
适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
PCIe 时钟和计时:第 1 代至第 6 代
PCIe 应用已远超最初的 PC 市场,囊括了数据中心、汽车和通信网络应用。我们拥有全面的 PCIe 产品系列,包括时钟发生器、扇出缓冲器、振荡器和时钟多路复用器。我们的器件支持所有 PCIe 时钟架构,包括具有 SSC、SRNS 和 SRIS 的通用时钟。
- 系统优势。器件具有无毛刺脉冲控制逻辑、失效防护输入、低传播延迟、严格控制的输出间延迟以及高性能频率精度和 PSNR 等功能。
- 易于使用。我们的 PCIe 产品系列提供引脚对引脚兼容的振荡器和缓冲器,以及采用小型封装尺寸的先进无基准时钟发生器。
实现PCIe 应用的特色产品
了解特色应用
通过 TI 的 BAW 技术实现的超低抖动时钟,提高下一代 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器时钟的信号完整性并降低总解决方案成本
TI 的体声波 (BAW) 技术和具有出色抖动性能的广泛时钟产品系列使 TI 作为卓越的时钟供应商脱颖而出。
- 超低抖动 (42fs) 时钟,用于 112G 和 224G PAM-4 串行器/解串器。
- 低频 XO、TCXO 或 OCXO,无需外部低压降稳压器,具有出色的电源抑制比,可降低解决方案总成本。
- IEEE 1588 精确时间协议 (PTP) 同步以太网解决方案。出色的抖动性能以及 D 类精确计时 PTP 软件符合 G8275.1 和 G.8275.2 规范。
特色资源
- LMK5B33216 – 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器
- LMK03328 – 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
- LMK6P – 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – 时钟树架构编程软件
- PSPICE-FOR-TI – 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
基于体声波的网络同步器、射频合成器和时钟分配使 TI 时钟解决方案在 4G 和 5G 网络中得到广泛应用,为 6G 设计铺平了道路
我们的网络同步器的无中断切换和保持性能可帮助您设计可靠的系统,同时我们的超低抖动时钟可简化 5G 设计。
- 集成式 LDO 可在电源轨上提供小于 –75dBc 的电源抑制比。
- 直流耦合,可轻松连接模拟前端,具有 JEDEC JESD204B 和 JESD204C 支持。
- 电气和电子工程师学会 1588v2 精确时间协议软件提供全时序支持;1PPS 信号偏差小于 ±5ns;部分时序支持小于 ±1µs,数据包延迟变化超过 230μs。
特色资源
- TIDA-010230 – 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
- LMK5C33216 – 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器
- LMX2820 – 具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
- LMK00301 – 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
使用多源、高性能外设组件快速互连 (PCIe) 第 1 代到第 6 代和以太网时钟器件,更大限度地提高企业系统的可靠性和性能
我们的 PCIe 和以太网时钟产品系列包括体声波振荡器、扇出缓冲器、时钟多路复用器和无参考时钟发生器。
- 超低抖动有助于符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准,具有更大的噪声容限。
- 低传播延迟可实现多个 PCIe 缓冲器级联。
- 集成式 LDO 和高峰值信噪比可简化电源滤波电路。
- 可编程输出格式,包括低功耗高速电流转向逻辑、低电压差分信号和 1.2V 至 3.3V 低压互补金属氧化物半导体。
特色资源
使用我们的时钟和射频合成器解决方案满足精确同步要求并提供低噪声系统
我们的时钟产品和射频锁相环 (PLL) 可实现超低噪声性能和同步特性。
- 高性能 PLL、外部压控振荡器 (VCO) 模式和外部相位检测器输入模式有助于满足严格的噪声要求。
- 多核 VCO 和校准算法可实现宽带覆盖和快速跳频。
- 相位同步、可调节性和输入窗口功能简化了符合电子器件工程联合委员会 JESD204B 和 JESD204C 标准的系统中的数千兆赫时钟同步。
特色资源
- TIDA-010230 – 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
- LMX2594PSEVM – LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块
- LMX2820 – 具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
- LMX1204 – 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器
- LMK5B33216 – 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
采用 TI 的抗辐射和耐辐射时钟和射频合成器解决方案,可适应极严苛的辐射环境
我们的高性能且功能丰富的时钟产品可帮助您在恶劣辐射环境中提供高带宽和宽射频 (RF) 覆盖范围。
- 高度集成的单片时钟发生器和射频合成器有助于缩减星载应用的尺寸、重量和功耗。
- 设计实践和工艺特性有助于在严苛的辐射环境中实现一致且可预测的行为。
- 可供查看的涵盖各种器件模式的详细辐射报告和我们 60 年的航天产品专业知识有助于快速开始设计。
特色资源
- TIDA-010191 – 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计
- LMK04832-SEP – 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
- LMX2615-SP – 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
- LMK04832-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
通过选择 TI 的时钟和射频合成器解决方案,让您的测试设备实现更高水平的性能、速度和精度
我们的时钟产品和射频 (RF) 锁相环可无缝降低噪声和设计复杂性,支持从精密半导体和无线通信测试仪到实验室仪器的各种应用。
- 配备校准算法的射频合成器可实现宽带频率覆盖和快速跳频。
- 功能丰富的产品简化了多通道千兆赫采样系统的相位同步。
- 超低抖动时钟缓冲器和时钟发生器支持各种高速接口,涵盖外设组件快速互连、以太网等。
特色资源
- 通过 VCO 即时校准显著缩短锁定时间 – 应用手册
- 使用替代拓扑改善 LMX2820 射频合成器相位噪声 (Rev. A) – 应用手册
- PLLATINUMSIM-SW – PLLatinum™ 仿真工具
- TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件