TI 的解决方案包括适用于各种应用(包括有线和光通信、无线通信、工业和汽车)的多种产品:时钟缓冲器、时钟发生器、时钟抖动清除器以及射频 PLL 和合成器。

有线通信/网络有线通信/网络


低抖动时钟通过在提供高数据速率的同时确保出色的信号完整性来提高系统性能

随着网络和有线通信应用中的数据速率越来越高,时钟抖动已成为维持信号完整性的主要瓶颈。TI 的超低抖动时钟抖动清除器和时钟发生器整合了多个振荡器,可以在简化物料清单 (BOM) 的同时提高系统性能。TI 的时钟和定时 IC 拥有灵活的架构和高级功能(如保持),可提高系统性能、灵活性和稳健性。

网络示例

时钟网络 SBD

适用于有线和光通信/存储/网络应用的特色器件
器件 说明 样片 数据表 EVM 开始 WEBENCH 设计
时钟振荡器
LMK61E2 超低抖动完全可编程振荡器、集成 EEPROM、+/-50ppm
时钟缓冲器 – 超低附加抖动
CDCLVC1310 LVCMOS 缓冲器
LMK00301 可配置的差动缓冲器/电平转换器
LMK00334 4 输出 PCIe 3.0 兼容的 HSCL 扇出缓冲器
LMK00338 8 输出 PCIe 3.0 兼容的 HSCL 扇出缓冲器
时钟发生器 – 代替晶体和振荡器
LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
CDCM6208 具有整数和小数分频器的 2 输入/8 输出时钟发生器
LMK03806 具有整数分频器的 1 输入/14 输出时钟发生器
时钟抖动清除器 – 以最低的 BOM 成本提供最佳性能
LMK04906 2 PLL、3 输入/7 输出、频率保持模式、编程延迟
LMK04816 2 PLL、3 输入/13 输出、频率保持模式、编程延迟  

查看适用于有线通信的所有时钟和定时器件

页首

无线通信无线通信


低噪声时钟和合成器可以使数据转换器和总体信号链的性能最大化

时钟抖动和本振 (LO) 相位噪声是无线电信号路径中的关键要素,可直接影响接收和传输的射频信号的质量。同样,在基带电路板中,时钟可影响与无线电之间的高速链路的信号完整性。凭借业内领先的性能,TI 的时钟抖动清除器、时钟发生器、时钟缓冲器以及射频 PLL 和合成器能够最大限度提升无线链路的质量和稳健性。

无线射频示例

时钟无线射频 SBD

适用于无线通信应用的特色器件
器件 说明 样片 数据表 EVM 开始 WEBENCH 设计
时钟振荡器
LMK61E2 超低抖动完全可编程振荡器、集成 EEPROM、+/-50ppm
时钟缓冲器 – 在提供出色 SNR 并降低误码率的同时实现最低抖动
CDCLVC1310 LVCMOS 缓冲器
LMK00301 可配置的差动缓冲器/电平转换器
时钟发生器 – 代替晶体和振荡器
LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
CDCM6208 具有整数和小数分频器的 2 输入/8 输出时钟发生器
CDCE62005 具有集成双路 VCO 的 3 输入/5 输出时钟发生器
时钟抖动清除器 – 以最低的 BOM 成本提供最佳性能
LMK04803 2 PLL、2 输入/14 输出、集成 1.9 GHz VCO、频率保持模式、编程延迟
LMK04805 2 PLL、2 输入/14 输出、集成 2.2 GHz VCO、频率保持模式、编程延迟
LMK04806 2 PLL、2 输入/14 输出、集成 2.5 GHz VCO、频率保持模式、编程延迟
LMK04808 2 PLL、2 输入/14 输出、集成 2.9 GHz VCO、频率保持模式、编程延迟
LMK04826 2.5 GHz、2 PLL、JESD204B 兼容、频率保持模式、编程延迟
LMK04828 3 GHz、2 PLL、JESD204B 兼容、频率保持模式、编程延迟
射频 PLL/合成器 – 增大无线链路的范围
LMX2581 宽带小数 N 合成器、集成宽带 VCO
LMX2571 具有 FSK 调制功能的低功耗合成器
LMX2492 具有斜坡/线性调频生成功能的 14 GHz 小数 N PLL
LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器
LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统

查看适用于无线通信的所有时钟和定时器件

页首

工业工业


灵活的时钟可整合多个晶体和振荡器,以降低 BOM 并增强可靠性

通过使用简单的低功耗时钟解决方案整合多个晶体和振荡器,TI 的时钟和定时 IC 可帮助提高系统的可靠性。在性能至关重要的工业应用(如测试和测量)中,设计人员可以凭借 TI 的低抖动时钟和射频 PLL 以及合成器突破极限,提供与众不同的解决方案。

工业(通用)示例

工业时钟发生器 SBD

适用于工业应用的特色器件
器件 说明 样片 数据表 EVM 开始 WEBENCH 设计
时钟振荡器
LMK61E2 超低抖动完全可编程振荡器、集成 EEPROM、+/-50ppm
时钟缓冲器
CDCLVC1310 LVCMOS 缓冲器
LMK00301 可配置的差动缓冲器/电平转换器
时钟发生器
LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
CDCE949 4 PLL、集成 VCXO、扩频时钟、1.8/2.5/3.3V 输出
CDCM6208 具有整数和小数分频器的 2 输入/8 输出时钟发生器
LMK03806 具有整数分频器的 1 输入/14 输出时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04826 2.5 GHZ、2 PLL、JESD204B 兼容、频率保持模式、编程延迟
LMK04828 3 GHz、2 PLL、JESD204B 兼容、频率保持模式、编程延迟
LMK04906 2 PLL、3 输入/7 输出、频率保持模式、编程延迟
射频 PLL/合成器
LMX2571 具有 FSK 调制功能的低功耗合成器
LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统
LMX2581 宽带小数 N 合成器、集成宽带 VCO
LMX2492 具有斜坡/线性调频生成功能的 14 GHz 小数 N PLL
LMX2485E 用于射频个人通信的 Δ-Σ 低功耗双路 PLL

页首

汽车汽车


时钟和射频 PLL 可以简化时钟树,还可以增大汽车雷达的范围并提高其准确度

通过各种汽车级时钟和射频 PLL,TI 为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 提供解决方案。在 ADAS 应用中,TI 的高性能 PLL 可以显著增大雷达系统的范围并提高其准确度,同时通过集成斜坡生成等关键功能来简化设计。在信息娱乐应用中,TI 的时钟发生器和缓冲器有助于通过简单的低功耗时钟解决方案整合多个晶体和振荡器。

汽车雷达示例

时钟汽车 SBD

适用于汽车应用的特色器件
器件 说明 样片 数据表 EVM 开始 WEBENCH 设计
时钟发生器
CDCE949-Q1 4 PLL、集成 VCXO、扩频时钟、1.8/2.5/3.3V 输出    
CDCE937-Q1 3 PLL、集成 VCXO、扩频时钟、1.8/2.5/3.3V 输出    
CDCM6208 具有整数和小数分频器的 2 输入/8 输出时钟发生器
射频 PLL/合成器
LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频生成功能的 14 GHz 小数 N PLL  
LMX2485Q-Q1 宽带双小数 N PLL  

查看适用于汽车的所有时钟和定时器件

页首