High Peformance Analog - Your Way

时钟和计数器

交叉参考搜索

应用手册

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

采用锁相环 (PLL) 的 TI 时钟和定时器解决方案包括 PLL 时钟缓冲器、PLL 时钟合成器、基于 PLL 的乘法器、零延迟 PLL 时钟驱动器等。

HPA Clock Generators

查看所有

新产品

  • CDCE949: Clock Generator
  • 74SSTUB32868: 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer with Address-Parity Test
  • SN74SSTUB32866: 具有地址奇偶校验测试的 25 位可配置寄存缓冲器
  • CDCE421: Fully Integrated Wide Rane Low-Jitter Crystal Oscillator Clock Generator
  • CDCU2A877: 1.8-V Phase Lock Loop Clock Driver
  • CDCL1810: 1.8V Ten Outputs High Performance Clock Distributor
  • CDCL6010: 1.8V Eleven Outputs Clock Multiplier Distributor Jitter Cleaner & Buffer