ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

开始使用 ADS1258EVM

下面的说明列表概述了如何快速设置和运行 ADS1258EVM。本文档在后面几节进一步介绍了每个步骤,以便详细说明该 EVM 和相应 GUI 上的可用功能。文中提供了一些链接,可以从本快速入门指南导航到每一适用步骤的对应部分。

  1. 从 ADS1258EVM-PDK 框中移除 ADS1258EVM、PHI 电路板和 USB 电缆。
  2. 如有必要,将 PHI 电路板连接至 ADS1258EVM(请参阅图 7-1)。
  3. 配置 ADS1258EVM:
    1. 电源(请参阅节 5)。
    2. 时钟(请参阅节 3.4)(如果适用)。
    3. 电压基准(请参阅节 3.5)(如果适用)
  4. 将 Micro USB 转 USB 电缆从 PHI 直接连接到计算机上的 USB 端口。请勿通过 USB 集线器将电缆连接到计算机。
  5. 在连接的计算机上打开 ADS1258EVM GUI 的最新版本。
    1. 首次使用时,用户必须从 ADS1258EVMTools and Software 文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序,然后运行 GUI 安装程序以在主机上安装 EVM GUI 软件。
  6. 将模拟输入(请参阅节 3.1)连接至输入端子块 (J1-J2)。
  7. 使用 GUI 捕获和分析数据(请参阅节 7.2)。