ZHCUB38E
may 2007 – june 2023
ADS1158
,
ADS1258
1
摘要
商标
1
ADS1258EVM 概述
1.1
ADS1258EVM 套件
1.2
ADS1258EVM
2
开始使用 ADS1258EVM
3
模拟接口
3.1
模拟输入选项
3.2
ADC 连接和去耦
3.3
可配置多路复用器环路
3.3.1
使用伪差分配置测量单端输入
3.4
计时
3.5
电压基准
4
数字接口
4.1
GPIO
5
电源
6
软件安装
7
EVM 操作和 GUI
7.1
连接硬件
7.2
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
7.3
时域显示
7.4
频域显示
7.5
直方图显示
8
物料清单、布局和原理图
8.1
物料清单
8.2
EVM PCB 布局
8.3
原理图
9
修订历史记录
1.2
ADS1258EVM
ADS1258EVM 包括以下特性和配置选项:
多路复用器输出和 ADC 输入之间的
OPA2320
精密放大器缓冲器,或旁路外部电路
低噪声、低漂移、2.5V
REF6025
作为默认基准源,或使用外部基准源
PHI 控制器提供的 16MHz 时钟信号,或使用外部时钟源
八个通用输入输出 (GPIO) 引脚引出至一个专用接头
超低噪声
TPS7A4700
低压降 (LDO) 线性稳压器提供 5V ADC 模拟电压 (AVDD),或使用外部电压电源
由 PHI 控制器提供的 3.3V ADC 数字电压 (DVDD),或使用外部电压电源
电源、GND、基准和 PHI 控制器所有输入/输出数字信号的测试点