ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

计时

ADS1258 需要一个高频系统时钟来对输入进行过采样并以输出数据速率提供数字数据。默认情况下,PHI 控制器板提供 16MHz 系统时钟。PHI 还从同一时钟域生成 SCLK 信号,从而提高 ADC 的整体性能。

虽然此设置需要更改 EVM 元件,但外部时钟也可与 ADS1258EVM 配合使用。首先,安装 SMA 连接器 J8,然后移除端接电阻器 R17,并将此元件安装到 R7。图 3-5 显示了外部计时电路。有关允许的时钟频率范围的信息,请参阅 ADS1258 数据表。

GUID-20221026-SS0I-MNXL-M0MF-CFLKBSCLJJNX-low.svg图 3-5 ADS1258EVM 时钟电路