ZHCUB38E may 2007 – june 2023 ADS1158 , ADS1258
如节 1中所述,EVM 与 PHI 进行交互并通过 USB 与主机通信。图 4-1 展示了 PHI 如何与 EVM 上的两个器件进行通信:使用串行外设接口 (SPI) 与 ADS1258 通信,和使用内部集成电路 (I2C) 接口与 EEPROM 通信。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS1258EVM 所需的信息。初始化硬件时,无需与 EEPROM 进一步通信,用户可以忽略该器件。
ADS1258 在模式 00(CPOL = 0,CPHA = 0)下使用 SPI 接口与 PHI 通信。图 4-1 中的接头 J6 为 PHI 控制器的所有输入和输出数字信号提供测试点。测试点可以连接到逻辑分析仪,方便地直观呈现数字信号。这些测试点还可用于使用外部控制器与 ADS1258EVM 通信。