ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

电源

默认的 ADC 电源电压(DVDD 和 AVDD)由 PHI 控制器使用从 USB 获得的电源生成。PHI 提供 3.3V 和 5.5V 电源轨。3.3V 电源轨直接为 ADC DVDD 电压供电。5.5V 电源轨提供给 TPS7A4700 的输入端来为 AVDD 供电,其中 TPS7A4700 是一款低噪声、可配置输出的 LDO。LDO 输出电压取决于 1.4V 的内部基准电压 (VLDO_REF) 和引脚连接。将引脚 4 至引脚 12 之间的任何 LDO 引脚接地都会将该引脚电压添加到 VLDO_REF 中,并增加 LDO 输出电压 LDOVOUT图 5-1 展示了 ADS1258EVM 将引脚 6 和引脚 10(分别为 3P2V 和 0P4V)接地以将 LDOVOUT 设置为 5V。

GUID-20221026-SS0I-GMJD-LNF3-LNL2QSRM9QD6-low.svg图 5-1 ADS1258EVM LDO 电路和外部电源连接

图 5-1 展示了 5V_LDO 输出用于 EVM 上的 AVDD 连接。此外,用户可以通过在 JP3 的引脚 1 和 2 之间连接电流表来测量 AVDD 电流,或者通过在 JP4 的引脚 1 和 2 之间连接电流表来测量 DVDD 电流。

还可以为每个电源电压提供外部电源:

  • LDO:去掉 JP1 上的分流器并将外部电源连接到 JP1:2
  • AVDD:去掉 JP3 上的分流器并将外部电源连接到 JP3:1
  • DVDD:去掉 JP4 上的分流器并将外部电源连接到 JP4:1

使用内部或外部电源时,LED D1 和 D2 分别指示电源是否连接到 AVDD 和 DVDD。这些 LED 不一定指示 AVDD 是否为 5V 或 DVDD 是否为 3.3V。可使用测试点 TP3 检查 AVDD 电压,并使用测试点 TP5 检查 DVDD 电压。图 5-2 展示了包含 LED 和测试点的 ADS1258EVM 原理图部分。

GUID-20221026-SS0I-SSWQ-QS1Z-RTT6HBDDKHD5-low.svg图 5-2 ADS1258EVM AVDD 和 DVDD 指示灯 LED