ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

ADC 连接和去耦

图 3-2 展示了所有 ADC 连接。每个电源和基准连接都有一个 100nF 的去耦电容。将这些电容尽可能靠近 ADC 引脚放置,并确保每个元件都与 GND 平面具有低阻抗连接。

ADC 的每个数字引脚都有一个 49.9Ω 的串联电阻器。这些电阻会让数字信号的边缘变得平滑,以更大限度减少过冲和振铃。在串行时钟 (SCLK) 布线上,电阻器最重要,因为 SCLK 信号最快能以 8 MHz 的速度切换。尽管对其他引脚上的电阻没有严格要求,但这些元件可包含在最终设计中,以提高数字信号完整性。

上拉电阻 R8、R9、R10 和 R11 在未驱动时,可分别防止 CS、START、RESETPWDN 悬空。测试点 TP4 和接地端的差分电压是 ADC 使用的基准电压。

GUID-20221026-SS0I-KR06-ZX50-8BK7NQ47C73L-low.svg图 3-2 ADS1258EVM ADC 电源去耦以及模拟和数字连接