ZHCUB38E
may 2007 – june 2023
ADS1158
,
ADS1258
1
摘要
商标
1
ADS1258EVM 概述
1.1
ADS1258EVM 套件
1.2
ADS1258EVM
2
开始使用 ADS1258EVM
3
模拟接口
3.1
模拟输入选项
3.2
ADC 连接和去耦
3.3
可配置多路复用器环路
3.3.1
使用伪差分配置测量单端输入
3.4
计时
3.5
电压基准
4
数字接口
4.1
GPIO
5
电源
6
软件安装
7
EVM 操作和 GUI
7.1
连接硬件
7.2
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
7.3
时域显示
7.4
频域显示
7.5
直方图显示
8
物料清单、布局和原理图
8.1
物料清单
8.2
EVM PCB 布局
8.3
原理图
9
修订历史记录
1.1
ADS1258EVM 套件
ADS1258 评估套件包含以下特性:
对 ADS1258 ADC 进行诊断测试以及准确的性能评估所需的软硬件。
USB 供电:无需外部电源。
PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS1258 ADC 的通信接口,实现电力输送以及数字输入和输出。
Microsoft®
Windows®
8 和 Windows 10 操作系统。
适用于 64 位 Windows 操作系统的易用评估软件。
该软件套件包括用于数据采集、直方图分析和频谱分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。
图 1-1
展示了 EVM 的系统连接。
图 1-1
用于评估的系统连接