ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

连接硬件

安装软件后,按图 7-1 所示连接 EVM:

  1. 将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS1258EVM 的 J5。安装螺钉可提供牢固连接。
  2. 用 USB 线缆将 PHI 连接到计算机:
    1. PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
    2. PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动且正在与 PC 通信。图 7-1 显示了相应的 LED 指示灯。
  3. 按照图 7-2 所示启动软件 GUI。当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,LED 缓慢闪烁。此加载需要几秒钟时间,然后 AVDD 和 DVDD 电源会开启,如 ADS1258EVM 上的 LED D1 和 D2 所指示。
  4. 使用端子块 J1 和 J2 连接输入信号。输入范围为 0V 至 5V,并绕过多路复用器环路。有关启用多路复用器环路时的输入范围限制,请参阅节 3.3
GUID-20230313-SS0I-GM12-BBCW-T6CRQJWXMZFR-low.png图 7-1 ADS1258EVM 硬件连接
GUID-20221026-SS0I-684S-59WJ-MBNBGDMXBLD5-low.png图 7-2 启动 EVM GUI 软件