ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

使用伪差分配置测量单端输入

缓冲器或增益级配置均可用于直接测量真差分输入信号。测量单端输入需要额外考虑,因为 OPA2320 由单极 5V 电源供电。此外,OPA2320 在输出电压和任一电源(V+ 或 V–)之间需要高达 45mV 的余量。这两个限制使图 3-3 中所示的默认放大器电路无法测量以接地为基准的单端信号。相反,放大器负输入 (MUXOUTN) 必须电平转换到 1/2 Vs 电压。这种类型的测量称为伪差分测量,或相对于高于接地电压的某个固定电压的测量。

通过将 2.5V REFOUT 电压短接至适当的通道,在 ADS1258EVM 上实现伪差分测量。在自动扫描模式下,使用跳线 JP2 将 REFOUT 短接至 AINCOM,因为 AINCOM 用作所有单端测量的负通道。在固定通道模式下,将 REFOUT 短接至 MUXSCH 寄存器中被选为 AINN 的任何模拟输入。此短接可使用端子块 J3 在外部施加。图 3-4 显示了 JP2 和 J3。

GUID-20221026-SS0I-8VM0-0P4R-XBRDWTRMFSV0-low.svg图 3-4 将 AINCOM 短接至 REFOUT

伪差分测量仅会将 MUXOUTN 引脚上的电压设置为在放大器输出电压限制范围内。用户还必须确保施加到 ADCINP 引脚的电压处于同一范围内。要测量超出放大器输出电压限制的信号,请考虑绕过外部多路复用器环路,如节 3.3所述。