ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

ADS1258EVM 概述

ADS1258EVM 是一个用于评估 ADS1258 性能的平台,ADS1258 是一款 24 位、125kSPS、16 通道(多路复用)Δ-Σ ADC。此评估套件包括 ADS1258EVM 和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。ADS1258EVM 包括 ADS1258 ADC 以及从 ADC 获取卓越性能所需的高性能外设模拟电路。PHI 电路板主要提供三个功能:

  • 通过 USB 端口提供从 EVM 到计算机的通信接口
  • 提供与 ADS1258 进行通信所需的数字输入和输出信号
  • 为 ADS1258EVM 电路板上的所有有源电路供电