ZHCUB38E may 2007 – june 2023 ADS1158 , ADS1258
ADS1258EVM 需要精密基准电压来将模拟输入精确转换为数字输出。图 3-6 显示了 EVM 电压基准电路。
该 EVM 包含两个选项,可为 ADC 提供基准电压。第一个选项是已安装的元件:低噪声、低漂移、缓冲输出 REF6025。此分立式电压基准向 ADC 基准引脚(REFOUT 和接地)输出 2.5V 电压。此外,REF6025 输出电压也作为 REFOUT 连接到 J3 端子块。
EVM 上的第二个电压基准选项是使用外部电压源。如果需要 2.5V 以外的基准电压,则外部元件非常有用。通过将 R4 上的 0Ω 电阻移动到 R2,为 EVM 配置外部电压基准。然后,将 J3 上的 EXT_VREFP 连接到外部基准输出电压,并将外部基准接地端连接到 EVM 接地端。J3 上的 REFOUT 被短接至 EXT_VREFP,以确保基准电压仍可用于偏置外部电路。有关 VREFx 引脚上允许的电压范围的信息,请参阅 ADS1258 数据表。