ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

图 7-3 展示了 EVM 全局控件位于 GUI 的左侧。这些控件包括采样模式、数据速率、MUXOUT 连接、开关延时时间、通道选择、样本数量等。通过左上角的 Pages 控件,可以访问 GUI 中的其他页面。图 7-3 还显示了可用的 ADC 寄存器设置。这些寄存器可用于配置 ADC 数据速率、通道序列发生器或集成功能。通过点击每个位并直接在 Value 列中键入值,或者通过从 Field View 控件的下拉菜单中选择,更改寄存器设置。

GUID-20221026-SS0I-BJF0-0NXT-5RT011TZXZKD-low.png图 7-3 ADC 控制页面的 ADS1258EVM GUI 全局设置