ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

模拟输入选项

ADS1258EVM 允许最多 16 个单端输入或 8 个差分输入,以及单端和差分输入的组合。如图 3-1 所示,将模拟输入信号连接到 EVM 上的端子块 J1 和 J2。

GUID-20221026-SS0I-KG1X-DHNJ-0K9S1P69N2VR-low.svg图 3-1 ADS1258EVM 模拟输入通道和滤波

每个模拟输入信号都通过一组低通滤波器来防止混叠。差分滤波器具有 168.5kHz 的 3dB 截止频率,因此在 8MHz 调制器频率下具有 33.49dB 的衰减。例如,图 3-1 显示了电容器 C13 以及电阻器 R22 和 R26 在模拟输入 AIN0 和 AIN1 之间创建差分滤波器。共模滤波器具有 3.37MHz 的 3dB 截止频率。例如,图 3-1 显示了电容器 C11 和电阻器 R22 为模拟输入 AIN0 创建共模滤波器。模拟信号链中使用了精度为 5% 的 C0G 或 NPO 类型电容器以及 0.1% 电阻器,以减少测量误差。

在测量差分输入信号时使用相邻的输入引脚,以受益于差分滤波并实现出色性能。例如、AIN0 和 AIN1 设置为差分信号,因为 C13 连接这两个输入。相反,请勿将 AIN1 和 AIN2 用作差分对,因为没有电容器连接这两个输入。